Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Google-Übersetzung,

    ZurnPEX® QickSert CR™ Mehrfach-T-Stück. Das Mehrfach-T-Stück QPM43_ dient zur Versorgung verschiedener Armaturen mit Wasser aus der Hauptleitung. Hergestellt aus Acudel®. Mehrfach-T-Stücke sind in Kombination mit Zurn PEX®-Rohren für folgende Druckfestigkeiten ausgelegt: 160 PSI bei 73 °F, 100 PSI bei 180 °F und 80 PSI bei 200 °F. Diese Mehrfach-T-Stücke sind von der NSF gemäß den folgenden Normen zertifiziert: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, CSA B137.5 und ASTM F2159.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQPM_-2FT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit