Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QPPM12H18C-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM12H18C-3 QickPort® Manifold

Google-Übersetzung,

ZurnPEX® 1"-Polysulfon-QuickPort®-Verteiler, vormontiert. Bestehend aus Warm- und Kaltwasseranschlüssen mit 1/2"-Außengewinde und 1"-Außengewindeanschlüssen. Der Verteiler ist für einen maximalen Druck von 100 PSI bei 180 °F ausgelegt. Optional können Absperrventile zur individuellen Steuerung jeder Verteilerleitung hinzugefügt werden. NSF-gelistet. Nur für Trinkwasser geeignet.

Merkmale:

  • Vormontierter Verteiler, Konstruktion aus korrosionsbeständigem Polymer und Edelstahl
  • Kürzere Installationszeit, schnellere Warmwasserbereitung
  • Beseitigt Temperatur- und Druckschwankungen
  • 10 Jahre Garantie
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQPPM12H18C-3
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit