Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb
Zurn

QQC55GFX Crimp XL Brass (RFS) Coupling – 1" Barb

Google-Übersetzung,

Zurn PEX® XL-Messing-Schlauchverbinder mit niedrigem Bleigehalt. Der QQC55GFX dient zum Verbinden zweier separater PEX-Rohrstücke. Hergestellt aus EcoBrass®. Diese Verbinder sind im System mit Zurn PEX®-Rohren für folgende Drücke ausgelegt: 160 PSI bei 23 °C, 130 PSI bei 49 °C (Brandschutzklasse), 100 PSI bei 82 °C und 80 PSI bei 93 °C. Diese Verbinder sind von der NSF als konform mit folgenden Normen gelistet: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61 einschließlich Anhang G, ASTM F877, CSA B137.5, ASTM F1807 und UL 1821.

Merkmale:

  • Messing (bleifrei)
  • Verwendung mit Kupfer-Crimpringen
  • Zur Verwendung in Wohnraum-Feuerlöschanlagen
  • NSF-gelistet, UL 1821-gelistet
Spezifikation
  • keywords: plumbing fittings, pipe fittings accessories, kitchen plumbing fittings, bathroom fittings hardware, installation fittings, utility pipe connectors, metal plumbing fittings, durable pipe fittings, general hardware fittings, sink fittings accessories, water connection fittings, construction fittings hardware

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQQC55GFX
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit