Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

Google-Übersetzung,

ZURN ZN460B Flacher Boden- und Duschablauf, Gehäuse aus Dura Coated Gusseisen mit seitlichem Auslass, Sickerschlitzen und integriertem Gewindeanschluss für ein leichtes, poliertes Nickelbronze-Sieb vom Typ "TYPE B".

Merkmale:

  • Flaches Gehäuse mit integriertem 90°-Auslass
  • Kompatibel mit Arbeitsplatten der Z400-Serie
  • Gewindekörper mit optionalem Klemmring
  • Leichtes Sieb aus poliertem Nickelbronze Typ B
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ460B
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.63
  • Breite (Inches)6.75
  • Tiefe (Inches)6.75
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit