Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5340 Wall Hung Lavatory
Z5340 Wall Hung Lavatory
    Zurn

    Z5340 Wall Hung Lavatory

    Google-Übersetzung,

    20 x 18 Zoll großes Wandwaschbecken aus Sanitärporzellan mit 8 Zoll großem Hahnloch in der Mitte. Ausgestattet mit Aufhängeplatte und Löchern für verdeckte Armlehnensysteme. (Nicht verfügbar mit -LS oder -RS)

    Einhaltung:

    ADA-konform, Massachusetts-Zulassung, ASME A112.19.2, CSA® B45.1, cUPC®

    Merkmale:

    • 20" x 18" Wand-WC
    • Wandhängendes WC mit Überlauf vorne
    • Zur Verwendung mit verdeckten Armtragesystemen
    • Hahnlöcher für einzelne, 4"- oder 8"-Zentren
    • 3 Jahre beschränkte Garantie

    Schlüsselwörter: zurn z5340, z5344, zurn z5344, ADA-Wandwaschbecken, zurn-Waschbecken, zurn-Waschbeckenträger, ADA-Anforderungen für Wandwaschbecken, zurn-Waschbeckenträger, ADA-Waschbecken

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5340
    • ProduktfamilieWall Hung Lavatories - Sinks
    • ProduktgruppeVitreous China
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)11
    • Breite (Inches)21.5
    • Tiefe (Inches)18.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)41
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_15_75_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basin systems
    • Klassifizierung22 42 16.16
    • Format2014TitelCommercial Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks