Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet
    Zurn

    Z5645-BWL ADA Floor-mounted Back outlet Flush Valve Toilet

    Google-Übersetzung,

    Sanitärporzellan, 1,1 gpf [4,16 Lpf] oder mehr, hocheffiziente, bodenmontierte Toilette mit hinterem Auslass und Siphon-Jet-Spülung, ZurnSHIELDTM-Keramikglasur, verlängerter vorderer Rand, ADA-konforme Randhöhe, 1-1/2” oberer Anschlussstutzen und 4-1/8” Rohbauhöhe des hinteren Auslasses. Diese Schüssel entspricht den Industriestandards mit nur 1,1 Gallonen pro Spülung und ist für optimale Leistung ausgelegt.

    Merkmale:

    • Die Hochleistungstoiletten und gepaarten Hochleistungsspülventilsysteme von Zurn übertreffen die Industriestandards und verbrauchen dabei nur 3,7 Liter Wasser pro Spülung.
    • Universelle hocheffiziente Toilette kann mit 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] oder Doppelspülventilen spezifiziert werden
    • Glasporzellan
    • Die Keramikglasur ZurnSHIELDTM erzeugt eine dauerhafte Oberfläche, die das Gerät schützt, indem sie die Bildung von Flecken und Gerüchen verhindern, die Schimmel und Bakterien verursachen. Auf diese Weise wird weniger Zeit, Chemikalien und Wasser zum Reinigen der Schüssel benötigt.
    • 4-1/8”-Rücksteckdose Rohbau
    • Verlängerte Vorderfelge
    • ADA-konforme Felgenhöhe
    • 2-1/8” vollglasierter Siphon
    • Hocheffiziente Siphon-Jet-Spülung
    • Inklusive Bolzenkappen

    Schlüsselwörter: bodenmontierte Toilette mit Abfluss hinten und Siphondüse, hocheffiziente Toiletten, Spülventilsysteme, verlängerter vorderer Rand, Spülfunktion mit Siphondüse, vollverglaster Siphon, Rückschlagscharnier, Toilette mit Spülventil, ADA
    konforme Felgenhöhe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5645-bwl
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWater Closets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-19
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)16.62
    • Breite (Inches)14.37
    • Tiefe (Inches)27.37
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung22 42 13
    • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit