Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System
    Zurn

    Z5655-BWL1 EcoVantage® HET Floor-mounted Toilet System

    Google-Übersetzung,

    Vitreous China, 1,1 gpf [4,16 lpf] oder mehr, hocheffizient, bodenmontierte Toilette mit Bodenablauf, Siphon-Jet-Spülung und verlängertem Vorderrand mit 1-1/2-Zoll-Spitzenanschluss. Diese Schüssel ist so konzipiert, dass sie mit nur 1,1 Gallonen pro Spülung den Industriestandards entspricht.

    Merkmale:

    • Zurn-Hocheffizienztoiletten und gepaarte Hochleistungs-Spülventilsysteme sind so konzipiert, dass sie die Industriestandards übertreffen und dabei nur 1,1 Gallonen Wasser pro Spülung verbrauchen
    • Universelle hocheffiziente Toilette kann mit 1,1 gpf [4,2 lpf], 1,28 gpf [4,8 lpf], 1,6 gpf [6,0 lpf] oder Doppelspülventilen spezifiziert werden
    • Glasporzellan
    • Verlängerte Vorderfelge
    • 2-1/8" vollglasierter Siphon
    • Hocheffiziente Siphon-Jet-Spülung
    • Versandgewicht: 55 lbs

    Schlüsselwörter: Bodenmontierte Toilette, EcoVantage Elongated Toilettenschüssel, EcoVantage, hocheffizientes Toilettensystem, Bodenmontiertes Toilettensystem, Siphon-Jet-Toilettenschüssel, Toilettensystem mit Spülventil, HET Elongated Bodenmontage, Spülventilsysteme, hocheffiziente Siphon-Jet-Spülung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerz5655-bwl1
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWater Closets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-10-21
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)15
    • Breite (Inches)27
    • Tiefe (Inches)14.12
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)61
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit