Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6011AV-BWN Flush Valve with Bedpan Washer for Water Closets with Handicap Grab Bar
Zurn

Z6011AV-BWN Flush Valve with Bedpan Washer for Water Closets with Handicap Grab Bar

Google-Übersetzung,

Sichtbares, geräuscharmes, verchromtes Spülventil mit polierter Außenseite und Membran. Ausgestattet mit Zurns AquaVantage® TPE.
Chloraminbeständige, doppelt abgedichtete Membran mit verstopfungsresistentem, dreifach gefiltertem Bypass. Das Ventil ist barrierefrei (ADA-konform) und verfügt über einen nicht arretierbaren und auslaufsicheren Griff, eine Bettpfannendichtung mit versetztem Spülrohr, Wandhalterung und Stützstange, einen Hochdruck-Vakuumbrecher, eine einteilige Sechskant-Überwurfmutter, ein verstellbares Ablaufrohr, eine Anschlusskupplung und einen Flansch für den oberen Anschluss. Der Absperrhahn ist mit einem internen Siphonschutz, einer vandalensicheren Absperrkappe, einem Lötset und einem gegossenen Wandflansch mit Stellschraube ausgestattet. Die internen Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigem Material.

Einhaltung:

  • ADA
  • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
  • ASSE 1037
  • CSA B125.37
  • IPC

Merkmale:

  • Verstopfungsresistente Dreifachfiltermembran
  • Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
  • Manueller, ADA-konformer Griff mit auslaufsicherer Dichtungstechnologie
  • 3 Jahre beschränkte Garantie
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ6011AV-BWN
  • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
  • ProduktgruppeAquaVantage®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit