Aufputz-Spülventil mit geräuscharmer Membran, verchromt und polierter Außenseite. Ausgestattet mit Zurns AquaVantage® TPE-Membran (chloraminbeständig) mit doppelter Dichtung und verstopfungsresistentem, dreifach gefiltertem Bypass. Das Ventil ist barrierefrei (ADA-konform) und verfügt über einen nicht arretierbaren und leckagefreien Griff, einen Hochdruck-Vakuumbrecher, eine einteilige Sechskant-Überwurfmutter, ein verstellbares Ablaufrohr, eine Anschlusskupplung und einen Flansch für den oberen Anschluss. Der Absperrhahn ist mit einem internen Siphonschutz, einer vandalensicheren Absperrkappe, einem Lötset und einem Gussflansch mit Stellschraube ausgestattet. Die internen Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigem Material.
Einhaltung:
- MassachusettsMA-genehmigt
- ASSE 1037/ASME A112.1037/ CSA B125.37
- ASSE 1037
- CSA B125.37
Merkmale:
- Verstopfungsresistente Dreifachfiltermembran
- Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
- Manueller, ADA-konformer Griff mit auslaufsicherer Dichtungstechnologie
- 3 Jahre beschränkte Garantie