Die Zurn Z888-12 Schlitzrinne ist 80 Zoll (2032 mm) lang, 14,25 Zoll (362 mm) tief, 12,5 Zoll (318 mm) breit und hat eine Einlauföffnung von 1,75 Zoll (44 mm). Sie besteht aus linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Die Rinnen verfügen über eine mechanische Nut- und Federverbindung sowie eine Verschraubung und werden alle 5 Zoll (127 mm) entlang ihrer Länge mechanisch im umgebenden Beton verankert. Das Gewicht beträgt 5,6 Pfund pro Fuß (8,3 kg pro Meter). Die Rinne hat einen glatten, 2,5 Zoll (64 mm) abgerundeten Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,011 und einen neutralen, nicht geneigten Korpus. Die obere Abdeckung ist fest integriert und bildet die Oberflächenbeschaffenheit. Ein Zip-Strip-Streifen ist standardmäßig enthalten, um das Eindringen von Schmutz während der Bauarbeiten zu verhindern. Das System wird alle 5 bis 10 Zoll (127 bis 254 mm) entlang des Rinnenkörpers mit Bewehrungsklammern oder mechanischen Ankern im Beton verankert. Integrierte Bewehrungsklammern sind Standard. Die Betonummantelung muss mindestens 2000 psi (13,8 mm) hoch sein und längs verlaufende Bewehrungsstäbe Nr. 4 0,5 [13] entlang der Auflager an beiden Seiten des Grabenhalses umfassen. Das System ist für die Tragfähigkeit gemäß der Lastklassifizierung H-20/H-25 ausgelegt. Der beauftragte Ingenieur ist für die Betonummantelung und Bewehrung gemäß der Anwendung und den örtlichen Bauvorschriften verantwortlich.
Merkmale:
- Integrierte Bewehrungsklammern für Höheneinstellung
- Mechanische Verriegelungsverbindungen
- Arbeitssparende Leichtbauweise
- Die glatt gerundete Innenfläche sorgt für überlegene hydraulische Leistung.
- USA konfigurierbar