Die Zurn Z888-18-HD-DYN Schlitzrinne ist 80 Zoll (2032 mm) lang, 21,75 Zoll (552 mm) tief, 12,5 Zoll (318 mm) breit und hat eine Öffnungsweite von 1,75 Zoll (44 mm). Sie besteht aus linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE). Die Rinnen verfügen über eine mechanische Nut- und Federverbindung sowie eine Verschraubung und werden alle 5 Zoll (127 mm) entlang ihrer Länge mechanisch im umgebenden Beton verankert. Das Gewicht beträgt 7,5 Pfund pro Fuß (11,2 kg pro Meter). Die Rinne hat einen glatten, 2,5 Zoll (64 mm) abgerundeten Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,011 und einen neutralen, nicht geneigten Korpus. Die obere Abdeckung ist fest integriert und bildet die Oberflächenbeschaffenheit. Das System wird alle 5 bis 10 Zoll (127 bis 254 mm) entlang des Rinnenkorpus mit Bewehrungsklammern oder mechanischen Ankern im Beton verankert. Integrierte Bewehrungsklammern gehören zur Standardausstattung. Der Kanal verfügt über einen fest integrierten Rahmen/Gitterrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM A536-84, Güteklasse 80-55-06. Die Betonummantelung mit einer Mindestdruckfestigkeit von 4000 psi umfasst alle 10 Zoll (254 Zoll) eine „n“-förmige Bewehrung Nr. 4 0,5 Zoll [13 Zoll] durch den Kanalhals sowie eine Längsbewehrung Nr. 4 0,5 Zoll [13 Zoll] entlang der Auflager an beiden Seiten des Kanalhalses. Das System ist für Lasten der Klasse E gemäß DIN EN 1433 geeignet.
Merkmale:
- Integrierte Bewehrungsklammern für Höheneinstellung
- Mechanische Verriegelungsverbindungen
- Arbeitssparende Leichtbauweise
- Glatt gerundete Innenseite