Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.
    Zurn

    ZER6000AV-HYD-W2 Connected Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet W/Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AV Diaph.

    Google-Übersetzung,

    Zurn Connected Flush Valves übertragen rund um die Uhr Daten an das Zurn plumbSMART™* Webportal und die mobile App. Überwachen Sie proaktiv Ihre Betätigungen und Ihren Wasserverbrauch, erhalten Sie Echtzeitwarnungen bei Überschreitung voreingestellter Grenzwerte für hohen und niedrigen Wasserverbrauch und greifen Sie jederzeit und überall auf Systemdaten zu, um Trends zu erkennen und vorausschauende Wartung zu planen.

    Die berührungslosen Spülventile der Serie Zurn Hydro•X® Power für WCs sind für einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer eines gewerblichen Sanitärraums ausgelegt. Dieses wasserbetriebene Spülventil benötigt weder feste Verkabelung noch Batteriewechsel, was die Installations- und Wartungskosten senkt. Das getriebegesteuerte Spülventil verfügt über eine verstopfungsresistente, dreifach gefilterte Membran. Die sensorgesteuerte Aktivierung trägt durch die Minimierung von Berührungspunkten zu einer hygienischeren Umgebung bei. Kombinieren Sie es mit Hydro•X® Power Armaturen, um Ihre Nachhaltigkeitsziele im Sanitärbereich optimal zu erreichen.

    Einhaltung:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • FCC
    • IPC

    Merkmale:

    • Die Hydro•X Power®-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer gewerblichen Toilette ausgelegt ist.
    • Nutzt die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Ablagerungen und Verschmutzungen ist und somit die Wartung erleichtert; übertrifft Magnetventile in Lebensdauer und Leistung.
    • Die branchenführende, gefilterte AquaVantage®-Membran, -Dichtungen und -Abdichtungen bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8- bis 10-mal länger hält als herkömmlicher Gummi, wodurch die Wartungskosten reduziert werden.
    • Die automatische, berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen.
    • Ein echter mechanischer Überbrückungsknopf ermöglicht die manuelle Spülung auf Abruf.
    • Die robuste Konstruktion mit standardmäßiger, hochglanzverchromter Oberfläche – optional auch in PVD-gebürstetem Nickel oder Mattschwarz erhältlich – gewährleistet Langlebigkeit und Vandalismusbeständigkeit in einem modernen Design.
    • Die standardmäßige 24-Stunden-Spülung der Leitungen minimiert Stagnation und hält die Siphondichtungen der Armaturen intakt, um während Ruhephasen vor Abwassergerüchen zu schützen.
    • Erhältlich in den Spülmengen 1,1 gpf, 1,28 gpf, 1,6 gpf, Zweimengenspülung 1,6/1,1 gpf, Zweimengenspülung 1,28/1,1 gpf.
    • LED-Anzeigeleuchte für den Benutzer im Sichtfeld
    • Bluetooth-App-Standard für drahtlose Stromquellen am Einsatzort (Stratus), bedarfsgesteuerte oder automatische Leitungsspülung, Timeout- und Sensorempfindlichkeitseinstellungen
    Spezifikation
    • keywords: flush valve, sensor flush valve, water closet flush valve, hydraulic flushometer, touchless toilet flush valve

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZER6000AV-HYD-W2
    • ProduktfamilieSensor Flush Valves - WC
    • ProduktgruppeGear Drive Hydropowered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit