Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
FS12 Square Polymer Floor Sink
    Zurn

    FS12 Square Polymer Floor Sink

    Google-Übersetzung,

    Sanitär-PVC-Bodenwaschbecken mit 305 mm (14 Zoll) quadratischer Arbeitsfläche und 162 mm (6-3/8 Zoll) tiefem Becken mit glatter Innenfläche und Sani-Loc-Dom
    Das Sieb ist gemäß den Normen ASME A112.6.7 und CSA B45.5/IAPMO Z124 konstruiert. Alle Vollroste sind für mittlere Beanspruchung ausgelegt, sofern nicht anders angegeben.
    Sofern nicht anders angegeben.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.6.7
    • CSA B45.5 / IAPMO Z124
    • UPC
    • IPC
    • NPCC

    Merkmale:

    • Der Domfilter ist so befestigt, dass kein Schmutz die Rohrleitungen verstopft und ein Fehlplatzieren verhindert wird.
    • Die kompletten Roste sind für mittlere Belastungen ausgelegt und in voller oder halber Ausführung mit Nickel- oder Edelstahlfurnier erhältlich.
    • Ein optionaler Sedimentbehälter aus Kunststoff ist so konzipiert, dass er zusammen mit dem Kuppelsieb passt und so zusätzlichen Schutz für die Abflussleitung bietet.
    • Patent angemeldet. Die 1-1/2"-Klippe ermöglicht die Installation 1" über dem fertigen Fußboden, um bei Bedarf gemäß den Vorschriften vor indirektem Abwasser zu schützen.
    • Das ergonomische Design und die glatten Kanten ermöglichen ein einfaches Entfernen von Schmutz und eine problemlose Reinigung.
    • Patentiertes Design für Flexibilität auf der Baustelle und intuitive Installation
    • Roste aus Nickel und Edelstahl sind für die bündige Montage auf fertigen Fußböden konzipiert.
    • ASME A112.6.7 und CSA B45.5/IAPMO Z124 zertifiziert

    Weitere Modelle verfügbar

    FS12-6-PV2, FS12-6-PV3, FS12-6-PV4

    Spezifikation
    • keywords: polymer floor sink, high capacity floor drain, condensate lines, ice machine drain, 3 compartment sink drain, floor sink, plastic floor sink, deep sump drain, sump drain, medium duty drain, PVC floor sink, floor sink, receptor, polymer receptor, square floor sink, round floor sink, square plastic drain, round plastic drain

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-fs12
    • ProduktfamilieSanitary Components
    • ProduktgruppeFloor Drains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.81
    • Breite (Inches)14
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
    • Klassifizierung22 14 26.16
    • Format2014TitelFacility Area Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika