Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension
Zurn
Archiviert

Z100-C-EA 15" Diameter Main Roof Drain, with Low Silhouette Dome, Underdeck Clamp and Adjustable Extension

The Zurn Z100-C-EA 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Spezifikation
  • 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, adjustable extension, underdeck clamp and low silhouette Poly-Dome.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z100-c-ea
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer2
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit