Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z105 Control-Flo Dachablauf mit 381 mm Durchmesser für ebene Dachkonstruktionen, Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen, linear funktionierender Control-Flo-Überlauf mit integrierter Membran-Anschlussklemme/Kiesschutz und Poly-Dome. Alle Daten sind proportional zur Durchflussmenge. Jede Aussparung ermöglicht einen Durchfluss von 10 GPM (l/min) pro 25 mm Regenwasserstau über dem Ablauf.

Merkmale:

  • Control-Flo-Drainage mit parabolischem Überlauf
  • Begrenzt den Durchfluss auf 10 GPM pro Zoll Wassersäule über dem Abflusskörper
  • Klemmring und Polydom
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z105
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeControl Flow
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-16
  • Editionsnummer2
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPolyethylen
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit