Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze
Zurn

Z1305 Ecolotrol® Wall Hydrant Encased, Non-Freeze

Google-Übersetzung,

ZURN Z1305 Ummantelter, frostfreier Unterputzhydrant mit Bronzegehäuse, Innenteile komplett aus Bronze, nicht drehbare Betätigungsstange mit freischwebendem Kompressionsverschlussventil, austauschbarer Sitz und Sitzscheibe aus Bronze und kombiniertem 3/4" Innengewinde oder 1" Außengewinde geradem IP-Einlass. Neusilber-Bronzegehäuse und Klappdeckel mit Betätigungsschlüsselschloss und aufgegossenem „WATER“-Deckel.

Einhaltung:

  • Von der Stadt Los Angeles genehmigt
  • Massachusetts MA genehmigt

Schlüsselwörter: Wandhydrant ummantelt, Ecolotrol Wandhydrant, frostfreier Wandhydrant, Wandhydrant für Unterputzmontage, Zurn Z1305 Wandhydrant, Ecolotrol Frostschutzhydrant, Zurn ummantelter Unterputzhydrant, Wandhydrant aus Bronze, 58868, Z1305, Z-1305,1305,305

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1305
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeEncased Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)8
  • Tiefe (Inches)7
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Klassifizierung40 05 81
  • Format2014TitelHydrants and Hose Bibbs for Process Service

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit