Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1365 Ground Hydrant
Zurn

Z1365 Ground Hydrant

Google-Übersetzung,

Gekapselter, frostsicherer Bodenhydrant zur ebenen oder ebenerdigen Installation. Komplett mit verzinktem Stahlgehäuse, allen Innenteilen aus Bronze, Bronzesitz und austauschbarer Sitzscheibe sowie feststehender Betätigungsstange mit freischwingendem Kompressions-Absperrventil mit 1-1/4", 1-1/2" oder 2" Anschluss. Gehäuse aus Dura-Coat-beschichtetem Gusseisen und klappbarer, geriffelter Deckel mit T-Griff, Schlüsselschloss und eingegossenem Schriftzug „WATER“. Der Hydrant verfügt über einen 1/4"-Ablaufanschluss mit Gewinde im Ventilgehäuse.

Merkmale:

  • Frostsicher, automatische Entwässerung
  • Schlauchanschlussoptionen: 1-1/4", 1-1/2" und 2".
  • Bodenhydrant für flächenbündige Installation
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1365
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeGround
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Klassifizierung40 05 81
  • Format2014TitelHydrants and Hose Bibbs for Process Service

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit