Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z150 14" Top Prom-Deck Drain
Zurn

Z150 14" Top Prom-Deck Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z150 14" [356 mm] Square Top Prom-Deck-Ablauf. Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit drehbarem quadratischem Promenadenrahmen mit Sickeröffnungen, Rahmenklammern, hochbelastbarem, absatzsicherem Duresist-Gitter und Sedimenteimer.


Weitere Modelle verfügbar

Z150-E-EA | Z150-85 | Z150-90

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z150
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePromenade Deck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-16
  • Editionsnummer5
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit