Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout
Zurn

Z1840-8B 8" Diameter Industrial Floor Cleanout

Google-Übersetzung,

Industrielle Sanitärbodenreinigungsöffnung mit 8 Zoll Durchmesser

Merkmale:

  • Befriedigen Sie Ihre Kunden, indem Sie sich für die bewährten Hochleistungsprodukte von Zurn entscheiden.
  • Sparen Sie Zeit bei der Arbeit mit den patentierten Zurn-Stabilisatoren.
  • Sorgen Sie mit hochwertigem Edelstahl für eine hygienische Umgebung.
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1840-8b
  • ProduktfamilieDrains (Wastes)
  • ProduktgruppeZ1800 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-10-07
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameStainless steel grating
  • UNSPSCCode30103202
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor plates, gratings and edgings
  • Klassifizierung05 53 00
  • Format2014TitelMetal Gratings
  • OmniClassNummer23-15 17 11 19 15
  • OmniClassTitelFloor Gratings
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit