Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z199-DC Downspout Cover
Zurn

Z199-DC Downspout Cover

4.0 von 5 Sternen4.0(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Fallrohrabdeckung, runder Rahmen aus rostfreiem Stahl mit gesichertem, perforiertem Edelstahlsieb mit Scharnier.

Merkmale:

  • Die aufklappbare Fallrohrabdeckung verhindert, dass Vögel/Tiere in die Rohrleitung gelangen.
  • Leitet Wasser vom Gebäude weg, um Fleckenbildung zu verhindern
  • Die Edelstahlkonstruktion sorgt für eine lange Produktlebensdauer mit dekorativem Finish

Schlüsselwörter: Fallrohrabdeckung, Fallrohr-Abflussabdeckung, Edelstahl-Fallrohr, Fallrohr-Abflussrohrabdeckungen, Regenwasserablaufabdeckungen, Zurn-Fallrohrdüse, Fallrohr-Sicherheitskappe, aufklappbares Fallrohr, Fallrohrüberlauf, perforiertes Edelstahl-Klappsieb, Edelstahl Typ 304, langer Fallrohrrahmen

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z199-dc
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeDownspouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-18
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (Inches)2.5
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameDownspouts
  • UNSPSCCode30151701
  • Klassifizierung07 71 23
  • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNummer23-13 41 39 11
  • OmniClassTitelRoof Downspouts
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit