Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange
Zurn

Z536 15-3/8" Diameter Top Parking Deck Drain with Support Flange

Google-Übersetzung,

TECHNISCHE SPEZIFIKATION: ZURN Z536 15-3/8" [391 mm] Durchmesser Parkdeckablauf, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, hochbelastbarer, abgedichteter Ablaufstützflansch, mit hochbelastbarem Schlitzrost.

Merkmale

  • Korpus aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Arbeitsplatte aus Gusseisen, polierter Bronze oder polierter Nickelbronze erhältlich
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z536-ic
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeDeck Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7
  • Breite (Inches)20
  • Tiefe (Inches)20
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit