Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink
    Zurn

    Z5410 Wall-Mounted Blowout Service Sink

    Google-Übersetzung,

    Ausgeblasenes Service-Spülbecken aus Sanitärporzellan zur Wandmontage mit integriertem Spülrand, ZurnSHIELDTM-Keramikglasur und 1-1/2-Zoll-Oberteil. Randschutz aus Edelstahl vorne und an den Seiten im Lieferumfang enthalten.

    Einhaltung:

    Zugelassen in Massachusetts, A119.2 / CSA B45.1, CSA B45.1, cUPC

    Merkmale:

    • Größe: 21-1/2” [546 mm] x 19” [483 mm]
    • Glasporzellan
    • Die Keramikglasur ZurnSHIELDTM erzeugt eine dauerhafte Oberfläche, die das Gerät schützt, indem sie die Bildung von Flecken und Gerüchen verhindern, die Schimmel und Bakterien verursachen. Auf diese Weise wird weniger Zeit, Chemikalien und Wasser zum Reinigen der Schüssel benötigt.
    • Wandhängendes Service-Waschbecken
    • Blowout-Aktion
    • Integrierter Spülrand
    • 1-1/2" oberer Spud
    • Versandgewicht: 60 lbs.

    Schlüsselwörter: Ausblas-Service-Spüle, wandmontierte Ausblas-Service-Spüle, Service-Spüle, Ausblasen der Spülbeckenrohre, Luft aus dem Spülbeckenabfluss blasen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z5410
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeSpecialty Fixtures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)14.25
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit