Z5420 Sanitärporzellan, bodenmontiertes, ausblasbares Service-Becken mit integriertem Spülrand, ZurnSHIELD, Keramikglasur und 1-1/2"-Oberteilanschluss. Edelstahl-Randschutz vorne und seitlich im Lieferumfang enthalten.
Merkmale:
- 27” [686 mm] x 20-1/2” [521 mm]
- Glasporzellan
- Die Keramikglasur ZurnSHIELD erzeugt eine dauerhafte Oberfläche, die das Gerät schützt, indem sie die Bildung von Flecken und Gerüchen sowie Schimmel und Bakterien verhindert. Auf diese Weise wird weniger Zeit, Chemikalien und Wasser zum Reinigen der Schüssel benötigt.
- Standwaschbecken
- Siphon-Jet-Aktion
- Integrierter Spülrand
- 1-1/2" oberer Spud
- Wasseroberfläche: 10 x 10 Zoll
- Tiefe der Siphondichtung: 3-1/8 Zoll
- Versandgewicht 60lbs
Schlüsselwörter: Bodenmontiertes Service-Spülbecken. Siphon-Jet-Service-Spülbecken, Siphon-Jet-Aktion, bodenmontiertes Ausblas-Service-Spülbecken, integrierter Spülrand, Randschutz aus Edelstahl, bodenmontierter Siphon
Jet-Service-Waschbecken