Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze
    Zurn

    Z5617-BWL HET Back Spud Wall Hung Flush Valve Toilet with ZurnSHIELD™ glaze

    Google-Übersetzung,
    Das System wird komplett mit freiliegendem manuellem Z6000AV-HET Hocheffizienz-Spülventil und wandhängender Toilette aus Glasporzellan geliefert. Das System ist so konzipiert, dass es Industriestandards mit nur 1,28 Gallonen pro Spülung erfüllt. Das manuelle EcoVantage®-Ventil ist ein exponierter, leiser Membrantyp, der komplett mit Zurns AquaVantage® TPE, einer chloraminbeständigen Doppeldichtungsmembran mit einem verstopfungsbeständigen gefilterten Bypass ausgestattet ist. Das Ventil verfügt über eine nicht offen haltende und leckagefreie Grifffunktion, einen Hochdruck-Vakuumbrecher, eine einteilige Sechskant-Kupplungsmutter, ein verstellbares Endstück, eine Steckkupplung und einen Flansch für den oberen Steckanschluss. Der Steueranschlag hat einen internen Siphonschutz. Interne Dichtungen bestehen aus chloraminbeständigen Materialien. Glasporzellan-Toilette ist ein 1-1/2-Zoll-Spud mit 2-1/8-Zoll-Vollverglasung und Siphon-Jet-Aktion. Ventil und Toilette sind ein technisches System, das entwickelt wurde, um eine optimale Leistung und 20 % Wassereinsparung gegenüber herkömmlichen Toiletten mit 1,6 gpf zu bieten.
    • Zurn One HET Toilettensystem, das für eine optimale Leistung zwischen Zurn-Armatur und Zurn-Spülventil entwickelt wurde, um Wasser zu sparen.
    • 1,28 gpf (Gallonen pro Spülung) 4,8 Lpf
    • 20 % Wassereinsparung gegenüber einem Standardsystem mit 1,6 gpf
    • Glasporzellan
    • Verlängerter vorderer Rand
    • 2-1/8" vollverglaste Auffangwanne
    • Hocheffiziente Siphon-Jet-Spülung
    • Kompatibilität und Qualitätssicherung von Zurn-Produktsystemkomponenten
    • Versandgewicht: 40 Pfund.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z5617-bwl
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Fixtures
    • ProduktgruppeWater Closets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit