Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain
Zurn

Z673 29" x 30" Extra Heavy-Duty Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z673 29" x 30" [737 mm x 762 mm] Abfluss oben, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit Bodenablauf, Sickerwanne und kombinierter Membran-Dichtungsklemme und Rahmen für extra-schweren, losen Schlitzrost aus Gusseisen mit Schwebstoffbehälter.

Merkmale:

  • Korpus und Oberseite aus Dura-beschichtetem Gusseisen
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
Spezifikation
  • keywords: Automotive Center,Retail,Commercial,General,Floor Drains,Drainage,59254, Z-673,673,73

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z673
  • ProduktfamilieWaste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit