Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet
    Zurn

    Z6915-XL AquaSense® 4" Centerset Sensor Faucet

    Google-Übersetzung,

    Zurn AquaSense®-Wasserhähne sind ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung, bei denen Langlebigkeit und freihändige Bedienung erforderlich sind. ADA-konformer, batteriebetriebener, polierter, verchromter Sensorhahn aus Messingguss mit Infrarot-Näherungssensor für Nachrüstung und Neubau. Das Gerät ist mit einem Standardbelüfter mit 0,5 GPM und Montagezubehör ausgestattet. Zurn Lead Free (-XL) ist die Linie langlebiger, hochwertiger Wasserhähne und Armaturen aus Messing, die gemäß Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entwickelt und hergestellt wurden, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Infrarot-Konvergenz-Näherungssensor
    • 30-Sekunden-Timeout-Funktion
    • Körper aus verchromtem Messingguss
    • Inline-Filter
    • 4 AA-Batterien
    • Einlass für einen 1/2"-Kugelanstieg

    Schlüsselwörter: Batteriebetriebener AquaSense®-Wasserhahn, AquaSense®-Wasserhähne, Sensor-Wasserhahn aus poliertem, verchromtem Messingguss, Infrarot
    Näherungssensor zur Nachrüstung, Messinghähne, Handgriff mit Handgelenksklinge, Temperaturmischventil, Thermostatmischventil für Einzelhähne, Anschlusskabel für Steckernetzteil, AquaSense-Steckernetzteil

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-z6915-xl
      • ProduktfamilieLavatory Faucet - Sensor
      • ProduktgruppeDeck Mount
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
      • Editionsnummer2
      • Höhe (Inches)5.31
      • Breite (Inches)6
      • Tiefe (Inches)6.75
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)6
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • UNSPSCNameTable lamp fixture
      • UNSPSCCode39111510
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 42 39
      • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit