Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z81104-XL AquaSpec® 4" Centerset Deck-Mount Lavatory Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Google-Übersetzung,

    Wasserhahnkörper aus poliertem, verchromtem Messingguss mit integrierten Schäften, Keramikscheibenkartuschen mit Vierteldrehung und einem 4" [102 mm] langen integrierten Gussauslauf. Das Gerät ist mit einem druckausgleichenden Luftsprudler mit 2,2 GPM [8,3 l] (entsprechend der Durchflussnorm ANSI A112.18.1), vandalensicheren, farbkodierten Metallhandgriffen mit 4" [102 mm], Montagezubehör und 1/2" NPSM-Überwurfmuttern für Standard-Waschtischrohre ausgestattet. Zurn Lead Free Products (-XL) ist die Produktlinie langlebiger, qualitativ hochwertiger Wasserhähne und Armaturen aus Messing, die gemäß Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entwickelt und hergestellt werden, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASME A112.18.1/ CSA B125.1
    • NSFStandard372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC-gelistet
    • CEC-gelistet

    Merkmale:

    • Hochleistungs-Vierteldreh-Keramikscheibenkartusche
    • Verchromter Messinggusskörper mit integriertem Schaft
    • 2-1/2 Zoll vandalensichere, farbcodierte Metallgriffe
    Schlüsselwörter: Waschtischarmatur, manueller Wasserhahn, Auqa Spec, Zurn Aqua Spec, Zurn manueller Wasserhahn

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerzurn-z81104-xl
      • ProduktfamilieAquaSpec Faucet - Manual
      • ProduktgruppeDeck Mount
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMessing
      • Entwickelt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
      • UNSPSCNameTable lamp fixture
      • UNSPSCCode39111510
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
      • Klassifizierung22 42 39
      • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClassNummer23-31 11 00
      • OmniClassTitelFaucets