Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
Z873E2 Clinical Service Sink Faucet
    Zurn

    Z873E2 Clinical Service Sink Faucet

    Google-Übersetzung,

    Verdeckte, zweiventilige 8" (203 mm) große Spültischarmatur aus Messingguss mit Vierteldreh-Keramikkartuschen, ein wandmontierter, 6-1/4" (159 mm) großer, polierter, verchromter Auslauf aus Messingguss mit 3/4"-Schlauchgewinde, ein Eimerhaken und eine obere Wandhalterung. Die Armatur ist mit vandalensicheren, farbcodierten Vierarm-Metallgriffen ausgestattet.

    Merkmale:

    • Verdeckter 8"-Waschtischarmatur aus Messingguss mit zwei Ventilen
    • Hochleistungs-Keramikscheiben-Tonabnehmer mit Vierteldrehung
    • Vierarmige, vandalensichere, farbcodierte Griffe
    • 3 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • keywords: Clinical Service Sink,Healthcare/Medical Faucets,MasterSpec,,873E2,73E2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z873e2-is
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Faucets
    • ProduktgruppeAquaSpec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 42 39
    • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets