Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System
    Zurn

    Z880 Perma-Trench Linear Trench Drain System

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Das 2 1/2 [64] breite Grabenentwässerungssystem Zurn Z880 ist 48 [1220] lang und 2 1/2 [63,5] breit. Die Tiefe des Abflusses beträgt 3 [76] und er besteht aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte) und ist UV-10-stabilisiert. Der Abfluss verfügt über Stellfüße zur Positionierung und Verankerung. Der Abfluss verfügt über eine Nut- und Feder-Schnappverbindung. Ein 24 [610] langes dekoratives Gitter (-POG) aus Polyethylen hoher Dichte ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

    Schlüsselwörter: Perma-Trench Linear Trench Drain System, Trench Linear Trench Drain, Linear Trench Drain System, Drainagegraben linear, Perma Trench Drain System

    Weitere Modelle verfügbar

    Z880-E1 | Z880-E1.5 | Z880-U1.5 | Z880-PVSS | Z880-PVSS-E1 | Z880-PVSS-E1.5 | Z880-PVSS-U1.5

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z880
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeHDPE, Pool Drain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2013-12-08
    • Editionsnummer4
    • Breite (Inches)2.5
    • Tiefe (Inches)3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBelow ground gravity drainage systems
    • Klassifizierung33 46 00
    • Format2014TitelSubdrainage
    • OmniClassNummer23-39 29 11
    • OmniClassTitelWaste Water Drains