Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame
    Zurn

    Z886-DI Zurn® 6" Wide Reveal Trench Drain System With Cast Ductile Iron Frame

    Google-Übersetzung,

    Die Kanäle sind 80” [2032 mm] lang, 6-1/8” [156 mm] breit und haben eine 4” [102 mm] lange Kehle. Die modularen Kanalabschnitte bestehen aus 0 % wasserabsorbierendem Polyethylen hoher Dichte (HDPE). Die Kanäle haben eine positive mechanische Verbindung zwischen den Kanalabschnitten, die sich während der Installation nicht trennt, und rasten alle 10” [254 mm] mechanisch in der Betonumrandung ein. Die Kanäle wiegen weniger als 2,31 lb. [1,05 kg] pro linearem Fuß, haben einen glatten, selbstreinigenden Boden mit einem Radius von 1-1/2” [38 mm] mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und einem eingebauten Gefälle von 0,75 % oder neutral 0 %. Die Kanäle haben standardmäßig Bewehrungsklammern, um den Graben an seinem endgültigen Standort zu befestigen. Die Kanäle werden mit standardmäßigen DGC-Gittern geliefert, die am Rahmen eingerastet werden. Zurn 5,375” [137 mm] breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 80-55-06. Der Rost aus duktilem Gusseisen ist gemäß der Oberlastklassifizierung DIN EN1433 in die Klasse C eingestuft. Geliefert in 20” [508 mm] Nennlänge mit 1/2” [13 mm] breiten Schlitzen und 3/4” [19 mm] Tragtiefe. Der Rost hat eine offene Fläche von 28,1 in²/ft. [59,5 cm²/m]. Der Kanal wird mit einem Rahmen aus gegossenem duktilem Gusseisen geliefert, der der ASTM-Spezifikation A536-84, Klasse 60-45-10, entspricht. Geliefert in 20” [508 mm] Nennlänge mit 4 Betonankern pro Abschnitt. Die Verriegelungsstangen des Rosts sind in den Rahmen integriert. Der Rahmen wird mit Dura-Beschichtung geliefert.

    Schlüsselwörter: Perma-Trench® Lineares Grabenentwässerungssystem, Zurn z886 Grabenentwässerung Installationsanleitung, zurn z886 hd Installationsanleitung

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z886-di
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeHDPE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit