Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly
Zurn
Archiviert

ZC100-EA 15" Diameter Main Roof Drain with Cast Iron Dome Strainer and Adjustable Extension Assembly

The Zurn ZC100 15" Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features & Benefits

* 15" diameter primary roof drain
* Clamping collar and low silhouette cast iron dome

Spezifikation
  • ZC100 15" diameter roof drain has a Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zc100-ea
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameRoofing drains
  • UNSPSCCode30151605
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit