Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms
    Zurn

    ZER6000AV-HYD Top Mount Exposed Sensor Flush Valve for Water Closet With Gear-driven Ceramic Cartridge, Hydropower, AquaVantage® Diaphragms

    Google-Übersetzung,

    Die Sensor-Spülventile der Hydro•X® Power-Serie von Zurn für Toiletten sind für einen zuverlässigen, freihändigen Betrieb konzipiert, der die gesamte Lebensdauer einer kommerziellen Toilette überdauert. Dieses wasserbetriebene Sensor-Spülventil für Toiletten erfordert keine Verkabelung oder Batteriewechsel, was geringere Installations- und Wartungskosten bedeutet. Das zahnradbetriebene Spülventil verfügt über eine verstopfungsresistente, dreifach gefilterte Membran. Es wird durch einen Sensor aktiviert, um durch die Vermeidung von Berührungspunkten eine hygienischere Umgebung zu schaffen. Kombinieren Sie es mit Hydro•X® Power-Wasserhähnen, um die Ziele für nachhaltige Toiletten zu erreichen.

    Einhaltung:

    ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37 • ADA-konform • WaterSense-konform (bei Verwendung mit entsprechender Durchflussrate) • CEC- und CALGREEN-konform (nur 1.1, 1.28 und 1.28/1.1(-DF))

    Merkmale:

    • Die Hydro•X® Power-Technologie sorgt für nachhaltige Leistung durch die Bereitstellung erneuerbarer, unterbrechungsfreier Wasserkraft, die für die gesamte Lebensdauer einer öffentlichen Toilette ausgelegt ist.
    • Verwendet die EZ Gear-Technologie, eine zahnradgetriebene Keramikkartusche, die weniger anfällig für Schmutz und Ablagerungen ist und so die Wartung erleichtert; sie hält länger und ist leistungsfähiger als Magnetspulen
    • Die branchenführende, dreifach gefilterte AquaVantage-Membran sowie die Dichtungen und Verschlüsse bestehen aus chemikalienbeständigem thermoplastischem Elastomer, das 8-10 Mal länger hält als herkömmlicher Gummi und so die Wartungskosten senkt.
    • Die automatische berührungslose Sensoraktivierung reduziert die Anzahl der Gästebesuche ohne Spülung und kann zur Verringerung der Keimübertragung beitragen.
    • Ein echter mechanischer Überbrückungsknopf ermöglicht eine manuelle Spülung auf Abruf
    • Die robuste Konstruktion mit einer hochglanzpolierten Chromoberfläche sorgt für langfristige Haltbarkeit und Vandalismusschutz in einem modernen Design. • Die standardmäßige 24-Stunden-Spülung der Leitungen trägt dazu bei, Stagnation zu minimieren und die Siphondichtungen der Armaturen zu warten, um während Zeiten der Inaktivität vor Kanalgasen zu schützen.
    • Für den Benutzer sichtbare LED-Anzeige
    • Das freiliegende Spülventil ist außerdem mit einem 1-Zoll-Steueranschlag mit internem Siphonschutz, einer vandalensicheren Anschlagkappe, einem Schweißlötsatz, einem gegossenen Wandflansch mit Stellschraube und einer Hochdruck-Vakuumunterbrecherbaugruppe für einen 1 1/2-Zoll-Oberstutzeneinlass ausgestattet.

    Schlüsselwörter: Sensor-Spülventil, freihändiger Betrieb, kein Magnet, Spülventil zur Montage auf Oberseite, Spülventil für Wasserklosett, Wasserkraft, Hydro•X Power, Keramikgetriebe, zahnradbetriebenes Spülventil, verstopfungsresistente Filtermembran, AquaVantage-Membran, berührungslos, mechanischer Überbrückungsknopf, Leitungsspülung, Spülometer

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zer6000av-hyd
    • ProduktfamilieSensor Flush Valves - WC
    • ProduktgruppeGear Drive Hydropowered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-10
    • Editionsnummer2
    • Höhe (Inches)17
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)4
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011594
    • ETIM-NameElectronic toilet flusher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • Klassifizierung22 42 43
    • Format2014TitelFlushometers
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit