EZCarry® Einteiliges, bodenmontiertes Fuß-/Frontplatten-Trägersystem mit vertikalem Siphon, geliefert für () Rohbauhöhe, mit hochleistungsfähigem Dura-beschichtetem Gusseisen-Hauptanschluss mit hydromechanisch optimierter Biegung, 4" [102 mm] nabenlosen Anschlüssen und erweiterter 2" [51 mm] Entlüftung. Korrosionsbeständige, einstellbare 3" [76 mm] Durchmesser x 6" [152 mm] Kupplung mit integrierter Prüfkappe, entwickelt zur Erhöhung der Fließgeschwindigkeit und Leitungsdurchführung, und die arbeitssparende „Neo-Seal“-Verbunddichtung optimiert die Fließleistung und reduziert gleichzeitig die Installationsschritte. Das komplette System umfasst eine einteilige Fuß-/Frontplatten-Kombination, eine hochbelastbare ½" [13 mm] hintere Ankerbefestigung, Befestigungsbolzen, Zierleiste und Bolzenschutz. Das einteilige, bodenmontierte Fuß-/Frontplattensystem EZCarry® erfüllt alle geltenden Anforderungen der ASME A112.6.1M bis zu einer maximalen statischen Belastung von 500 lbs [227 kg].
Einhaltung:
- ASME A112.6.1M bis zu einer maximalen statischen Belastung von 500 lbs.
Merkmale:
- Befördert Abfall bis zu dreimal weiter und verringert so die Möglichkeit einer Verstopfung des Systems mit niedrigem Durchfluss zum Schutz des gesamten Sanitärsystems.
- Schützen Sie Anlagen vor übermäßiger Belastung mit einem Standardsystemdesign für Belastungen bis zu 500 lb
- 5-1/2" Standard oder 7-1/2" ADA-Rohbau, um den Anwendungsbedarf zu erfüllen
- Reduzieren Sie Wartungsnotfälle mit Trägern, die für die Optimierung des Abfallleitungstransports konzipiert sind
- Sorgen Sie mit einer Wandhalterung für eine hygienische Umgebung
- Testen Sie das System und schneiden Sie die Kupplung von vorne auf die passende Länge zu mit der zum Patent angemeldeten EZ-SET™-Kupplungsoption von Zurn.
Weitere Modelle verfügbar
ZN1202-N4-JL | ZN1202-N4-JR
Schlüsselwörter: EZCarry, wandhängender Toilettenträger zurn, zurn wandhängendes WC, wandhängende Toiletten, wandmontierter Toilettenträger, im Wandtoilettentank, Toilettenträger für wandhängende Toiletten, verdecktes Toilettentanksystem, im Wandtank und Träger für wandmontierte Toiletten, In-Wall-Toilettensysteme, In-Wall-Träger und Tank für Toilette, trägermontierte Toilette der Wandauslass-Blowout-Serie, Sanitärsystem, Verstopfung des Niedrigflusssystems, wandmontierte Vorrichtung, vertikaler Siphonstrahl, Neo-Seal-Dichtung, korrosionsbeständig