Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor
    Zurn

    ZEMS6003AV-IS Exposed Hardwired Automatic Sensor Flush Valve Urinal with Integral Sensor

    Google-Übersetzung,

    Geräuscharmes, freiliegendes Membran-Spülventil mit verchromter Oberfläche und poliertem Gehäuse. Ausgestattet mit Zurns AquaVantage® TPE-Membran (chloraminbeständig, doppelt abgedichtet) und verstopfungsresistentem Bypass. Das Ventil verfügt über einen Motorantrieb, einen integrierten Infrarot-Näherungssensor mit kapazitiver Überbrückungstaste, ein schlagfestes Polycarbonatgehäuse und eine verchromte Kunststoffabdeckung mit um 10° abgewinkeltem Sensor.

    Einhaltung:

    • Massachusetts MA genehmigt
    • ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
    • cUPC
    • IPC-gelistet
    • NPCC
    • Watersense-Etikett

    Merkmale

    • Verstopfungsresistente Dreifachfiltermembran
    • Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
    • Niedrige Spannung, integrierter Sensor und seitlich angebrachter Motorantrieb für einfache Installation und Bedienung
    • 3 Jahre beschränkte Garantie
    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZurn_zems6003av-is
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeZEMS Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (Inches)17
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit