Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated
ABB

PrimeGear ZX0 - 12/24kV 25kA - Medium Voltage Switchgear Gas Insulated

Google-Übersetzung,

Prime Gear ZX0

Jetzt ist es an der Zeit, den Schritt in eine sicherere, nachhaltigere Zukunft zu wagen.

Als wegweisender Technologieführer in den letzten 30 Jahren haben wir die Erfahrung und das Wissen, um unsere Kunden auf die Industrie 4.0 vorzubereiten. PrimeGear™ ZX0 wurde für unsere Kunden entwickelt, reduziert die Auswirkungen auf die globale Erwärmung um 99,99 Prozent und unterstützt Kunden beim Einstieg in die Digitalisierung.

PrimeGear™ ZX0 ist mit isolierendem Dry Air oder AirPlus™ erhältlich. Die Schaltanlage ist auch als optionales Eco-Ready-Panel erhältlich, um maximale Flexibilität zu gewährleisten, sodass Sie es mit SF 6 im Inneren kaufen können, das in Zukunft einfach mit AirPlus nachgefüllt werden kann.

Es ist zukunftsorientiert und bereit, die Digitalisierung Ihres Betriebs zu unterstützen. Strom- und Spannungssensoren sowie Fernüberwachungs- und Diagnosefunktionen bieten Einblicke auf Knopfdruck, ob vor Ort, mit unserer On-Premise-Lösung oder anderswo über unsere Cloud-basierte Lösung.

Spezifikation
  • Product range

    • Rated operational voltage 12 kV and 24 kV, rated current up to 2500 A
    • Rated short circuit current up to 25 kA

    Key benefits

    • Greener thanks to its low global warming potential
    • Smarter with enabled Monitoring and Diagnostics, focusing on tracking asset health
    • Safer thanks to its robust build
    • More reliable to withstand a range of temperatures and climatic conditions such as high humidity
    • Operate at low pressure (1.0 bar)

    Key features

    • 100% SF6-free
    • Compact low-pressure design with 25 percent less footprint
    • IEC61850 enabled supported by current and voltage sensor
    • Extra safety margin with 1.0 bar as minimal operational pressure
    • Remote gas density, temperature, breaker monitor and asset health management
Technische Spezifikation
  • Referenznummerprimegearzx0-Medium_Voltage-Switchgear
  • ProduktfamilieZX2
  • ProduktgruppeGas Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypBaugruppe (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationStromverteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit