Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm
Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Violet Acrylic Freestanding Bath - 1650mm

    Google-Übersetzung,

    Mit einer Acrylkonstruktion und Doppelwänden zur Erhöhung der Wärmedämmung bietet die freistehende Acrylbadewanne Violet ein modernes und dennoch elegantes Badeerlebnis.

    Sein tiefes Design, die weichen Linien und die matte Oberfläche verwandeln Ihr Badezimmer in den ultimativen Rückzugsort der Entspannung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviolet-acrylic-freestanding-bath-1650mm
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeViolet
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1650
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitär-Endstück
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit