Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
Alumi floor  w1406
    Abstracta

    Alumi floor  w1406

    Google-Übersetzung,
    Alumi ist ein flexibler freistehender Paravent für das Büro sowie für öffentliche Bereiche. Die Akustikfüllung besteht aus Mineralwolle. Der Rahmen und der Rand des Alumi sind aus Aluminium gefertigt, wodurch er leicht und sehr stabil ist. Alumi kann als freistehende Einheit verwendet oder miteinander verbunden werden. Beide Seiten des Schirms sind mit komprimiertem, schallabsorbierendem Filz bespannt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralumi_floor_w1406
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeAlumi
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-09
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)63
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit