Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
dB screen with corkboard 800x1565
dB screen with corkboard 800x1565
    Abstracta

    dB screen with corkboard 800x1565

    Google-Übersetzung,
    dB ist ein Bildschirmsystem, das als dezentes Kulissenset für offene Büroumgebungen dient und von den Menschen, die dort arbeiten, zum Leben erweckt wird. Das Ziel von Thomas Bernstrand bei der Gestaltung von dB war es, Menschen zu befähigen, ihre Umgebung zu prägen – das Individuum als Mitgestalter zu profilieren. Die Paravents können daher mit jedem Stoff bezogen werden, und die Serie umfasst einen Paravent mit Whiteboard-Oberfläche, einen Paravent mit Korkoberfläche für Bulletins und eine Reihe cleverer Accessoires zur Unterbringung von Fotos, Zeitschriften und anderen persönlichen Gegenständen. Bernstrands angeblicher Schalk als Designer zeigt sich in Form eines optionalen Blumentopfs, der unwahrscheinlich am oberen Rand des dB-Bildschirms balanciert.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerdB_screen_with_corkboard
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppedB
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1565
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)165
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit