Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBIERTA AJARDINADA
CUBIERTA AJARDINADA
CUBIERTA AJARDINADA
    ACE

    CUBIERTA AJARDINADA

    Google-Übersetzung,

    UMGEKEHRTES LANDSCHAFTSDACH:

    - Imprägnierung: Verklebtes Endlossystem aus schnell aushärtender reiner Polyharnstoff-Membran aus zwei Komponenten, die durch Sprühen aufgetragen wird.

    - Finish in sichtbaren Bereichen: Rutschfestes aliphatisches Polyurethan oder rutschfestes Polyaspartic.

    - Unterstützung: Mörtel, Beton, Keramik, Asphaltgewebe und andere anderer Art.

    VORTEIL:

    - System, das flexible, nahtlose und elastische Schichten bildet, die auf allen Arten von ordnungsgemäß vorbereiteten Untergründen haften und jede Dicke in einem einzigen Auftrag erreichen.

    - Reagiert, härtet und trocknet so schnell, dass beschichtete Oberflächen in wenigen Stunden zur Inbetriebnahme oder Weiterbehandlung bereit sind.

    - Die Reaktionsgeschwindigkeit seiner Komponenten ermöglicht seine Anwendung auch auf vertikalen Flächen oder Decken, wodurch eine dreidimensionale Abdichtung erfolgt.

    - Das System hat eine hohe Wärmebeständigkeit sowie eine gute Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und kann in einem breiten Temperatur- und Umgebungsfeuchtigkeitsbereich angewendet werden.

    - Sie haben eine außerordentliche mechanische und chemische Beständigkeit, sind hydrolysestabil und wasserunempfindlich.

    - Es hat hervorragende Eigenschaften als elektrischer Isolator.

    - Es hat eine ausgezeichnete mechanische, Abrieb- und Verschleißfestigkeit.

    - Umweltfreundlich. Frei von Lösungsmitteln, Weichmachern und VOC's.

    ANWENDUNG:

    - Begrünte Dächer mit extensiver oder intensiver Bepflanzung.

    Spezifikation
    • - Preparación de la superficie mediante limpieza de la misma para la eliminación de suciedad y preparación del sustrato para obtener un soporte limpio y con una tracción mínima de 1,5N/mm. con técnicas adecuadas (granallado, diamantado, lijado o cualquier otra opción para conseguir un soporte adecuado). Retirada de residuo generado a vertedero autorizado incluso canon del mismo. En elementos metálicos, si los hubiera, se eliminará el óxido existente y en todos los encuentros con elementos emergentes será necesario realizar una media caña preferiblemente con masilla de poliuretano ACE MP 4090 para suavizar el ángulo resultante.

      - Reparación de las zonas en mal estado si las hubiera utilizando para ello mortero de alta resistencia fibroreforzado tixotrópico tipo R3 ACE MORTER incluyendo puente de unión y labores necesarias para su correcta ejecución y acabado.

      Suministro y aplicación de capa de imprimación y puente de unión ACE PRIMERFLEX PLUS , de base poliuretano bicomponente como promotor de adherencia entre el soporte y la membrana de poliurea, su aplicación será manual con rodillo con una dotación garantizada de 300g/m2, puede ser aplicada una segunda capa si el soporte es demasiado absorbente o tiene mucha porosidad.

      - Posteriormente, una vez curada la imprimación y dentro del tiempo abierto de la misma se aplicará la membrana de impermeabilización ACE PU-100 a base de poliurea pura bicomponente, totalmente adherida al soporte, y aplicada mediante proyección en caliente con relación de mezcla 1:1 en volumen, libre de disolventes y plastificantes, con 100% de contenido en sólidos, de curado inmediato 8 segundos, con un contenido del 0% en componentes orgánicos volátiles, con una resistencia a la tracción > 450 Psi y elongación a rotura > 350% según EN ISO 527-1, adherencia por tracción superior a la cohesión del soporte en superficies porosas según EN 1542, resiliencia mayor al 30% según ASTM D 2632. Su aplicación se realizará con un rendimiento de 1,1kg/m2 y mm de espesor teniendo en cuenta una dotación de 2kg/m2 para cumplir el espesor certificado con el documento de Evaluación Técnica Europea ETE 14/0143 de 1,6mm, cumpliendo con una adherencia del sistema mayor a 50 Kpa, una clasificación de vida útil W3 y carga de uso P4-TH4. 

      -Capa de geotextil antipunzonamiento de 150gr/m2. 

      -Capa de aislamiento de poliestireno extruido del espesor necesario según resistencia térmica requerida por el proyecto. 

      -Capa de geotextil antipunzonamiento de 150gr/m2. 

      -Placa drenante de espesor variable entre 25mm y 60mm según descripcion de proyecto.

      -Geotextil separador y de protección. 

      -Sustrato y capa de de plantación según diseño de proyecto.

      -Suministro y aplicación en zonas de acabado visto de capa de sellado ACE ALIFLEX ó ACE SP FLEX a base de resina de poliuretano alifático bicomponente o resina poliaspártica para mantener la estética con cualquier color y con resistencia a los rayos UV, con un indice SRI según ASTM E1980-11 de 103 y un rendimiento aproximado de 200g/m2 incluyendo si fuera necesario el aditivo ACE ANTISLIP que se dotara en la aplicación en función del grado de resistencia al deslizamiento necesario consiguiendo capas antideslizantes hasta Clase 3 según el CTE:SU1, con valor Rd > 45 según la Norma EN 12633, en las cubiertas transitables.

      En los encuentros con elementos emergentes será necesario elevar la impermeabilización para entregarla 20 cm en la vertical sobre la cota de acabado. Se realizará una roza, corte con maquina radial con una profundidad de 1cm y rematando si fuera necesario con un cordón de masilla de poliuretano MP-4090.

      En los sumideros se proveerá de cazoleta prefabricada de EPDM a la cual se aplicará el sistema de impermeabilización entregando la capa impermeabilizante de poliurea en el interior de la cazoleta.

      Se tendrán en cuenta los procesos de trabajo y procedimientos del sistema para resolver con solvencia los detalles constructivos del proyecto y los puntos singulares según el manual del fabricante. Este sistema deberá ser instalado por aplicador homologado y supervisado y validado por el fabricante para poder extender las garantias fabricante/instalador.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersistema-ace-cubierta-ajardinada
    • ProduktfamilieWATERPROOFING
    • ProduktgruppePOLIUREAS
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyurea
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLiquid-applied inverted roof covering systems
    • Klassifizierung07 14 14
    • Format2014TitelHot Fluid-Applied Polyurea Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 15
    • OmniClassTitelFluid Applied Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING