Unique Ref.: | A-EHT |
---|---|
Marke: | AERECO Nordic Countries |
Produkt Familie: | Canopy and channel for inlet |
Produkt Gruppe: | A-EHT |
Breite (mm): | 150 |
Höhe (mm): | 150 |
Tiefe (mm): | 37 |
Publishing Datum: | 2018-12-06 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (einzelnes Objekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.aereco.com/product/eht/ |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
GTIN Code: | 7340176401274 |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-ch/aereco-sc/product/a-eht
Material 1: | PVC |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | France |
Hergestellt in: | France |
Gewicht (Kg): | 0.243 |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Mechanische Belüftung |
---|---|
IFC Klassifikation: | Air Terminal |
UNSPSC Name: | Air exhausters |
UNSPSC Code: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Code: | JU88 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Code: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Terminal units |
NBS Reference Code: | 75-48-02 |
NBS Reference Beschreibung: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
OmniClass-Nummer: | 23-33 41 17 |
OmniClass-Titel: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 37 mm |
Height | 150 mm |
Width | 150 mm |
BIMobject®