Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rectangular ventilation ducts system

Rectangular ventilation ducts system

3.4 von 5 Sternen3.4(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Rechteckige Lüftungskanäle und -formstücke sind für die Luftverteilung in Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden, einschließlich Wohngebäuden, Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden, bestimmt. Sie können auch in Lager-, Industrie- und Landwirtschaftsgebäuden eingesetzt werden.
    Geraden und Formstücke dürfen unter folgenden Bedingungen verwendet werden:
    - Temperatur der transportierten Luft im Bereich von -30 °C bis + 70 °C,
    - relative Luftfeuchtigkeit der transportierten Luft bis zu 100 %,
    - Lufttransport ohne chemisch aggressive und abrasive Faktoren,
    - Luftströmungsgeschwindigkeit bis zu 16 m/s,
    - statischer Luftdruckunterschied innerhalb und außerhalb des Kanals von -500 Pa bis 1000 Pa (Ausführungsklasse N, gemäß WO-KOT / 36/01 Revision 2).
  • Aufgrund der Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit zeichnen sich rechteckige Lüftungskanäle und Formstücke aus verzinktem Stahlblech der Güteklasse DX51D + Z275 gemäß der Norm PN-EN 10346:2015 durch eine hohe Haltbarkeit aus und können in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. C1-, C2- und C3-Atmosphären gemäß PN-EN ISO 92232012.
    Die Verbindungselemente sind entsprechend der Korrosionsbeständigkeit der Rohre vor Korrosion zu schützen.
  • Rechteckige Lüftungskanäle und -formstücke wurden in die Brandverhaltensklasse A1, d0 gemäß PN-EN 13501-1:2019 und gemäß der Entscheidung des Ministers für Feuer als nicht brennbar, nicht tropfend und nicht ausbreitend in Gebäuden eingestuft Infrastruktur vom 12. April 2002 (GBl. Nr. 75 vom 12. April 2002, Pos. 690, in der jeweils gültigen Fassung). Gleichzeitig werden die Produkte als feuerbeständig eingestuft.
Spezifikation
  • Dimensions: 100- 4000 mm

    Minimum area of fitting to calculate is 1,0 m 2.

    Standard length of ducts-1500 mm.

    Basic characteristics:

    Duct tightness - class A or B  (Assessment method PN-EN 1507:2007 i WO-KOT/36/01 wydanie 2)

    Durability (elements made of galvanized steel sheet):
    - weight of the zinc coating, g/m2≥ 275
    - thickness of the zinc coating, pm 20 (tolerance acc. to PN-EN 10346)

    Deformation: No permanent deformation or sudden change of tightness at the limit values of static pressure

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrectangular-ventilation-duct-system
  • ProduktfamilieVentilation ducts
  • ProduktgruppeVentilation ducts of galvanized steel Airwent System
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationKanalsegment
  • ETIM-CodeEC000059
  • ETIM-NameInstallation duct
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBunds and ducts
  • Klassifizierung23 31 00
  • Format2014TitelHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork