Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light
Architectural LED Wall Wash Track Light

    Architectural LED Wall Wash Track Light

    Google-Übersetzung,
    Die architektonische LED-Wandfluterleuchte 13126 von Alcon Lighting bietet vielseitige und leistungsstarke Beleuchtung für Gewerbe-, Einzelhandels- und Galerieräume. Erhältlich in den Längen 6, 12, 20 und 26 Zoll, erzeugt die LED-Schiene 1.000 bis 4.300 Lumen mit wählbaren Farbtemperaturen von 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5000 K. Eine matte Linse sorgt für gleichmäßiges, blendfreies Licht, während das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss die Wärmeableitung optimiert und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Dank der einstellbaren Neigung von 90° und der Drehung von 358° lässt sich die Leuchte präzise ausrichten. Der Schienenadapter unterstützt die H-Schienenmontage und ist optional auch mit der J-Schiene kompatibel. Dadurch eignet sich diese Wandfluterleuchte ideal zur Hervorhebung architektonischer Details und großer Ausstellungsflächen.
    Spezifikation
    • Construction: Die-cast aluminum housing with exceptional heat management

      Finish options: White, black

      Lens: Frosted polycarbonate

      Track head: Polycarbonate adapter with copper conductor

      Voltage: 120V

      Size/Wattage/Lumens: 6"/14W/1000 lm, 12"/20W/1550 lm, 20"/40W/2500 lm, 26"/58W/4000 lm

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      CRI: 90+

      Driver: Flicker-free TRIAC and ELV dimmable down to 10%

      Power factor: > 0.9

      Adjustability: 180˚ tilt, 358˚ rotation

      Mounting: Compatible with H-style, J-style and L-style 1 & 2 circuit tracks

      Track channel type: 1 and 2-Circuit/1-Neutral

      Life: 50,000 Hours

      Listing: cULus Listed, meets Title 24, JA8-2022 Requirements

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer13126-track-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeTrack Lighting
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen