Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight
Round Recessed LED Downlight

    Round Recessed LED Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die runde LED-Einbauleuchte 14143 von Alcon Lighting bietet vielseitige und leistungsstarke Beleuchtung für Gewerbe-, Gastronomie- und Wohnbereiche. Die Farbtemperatur ist in den Stufen 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5000 K wählbar. Die aus robustem Aluminium-Druckguss gefertigte und weiß pulverbeschichtete Deckenleuchte ist IC-zertifiziert für die Montage ohne Gehäuse und wird mit einer Anschlussdose geliefert. Die Serie bietet rahmenlose und rahmenlose Varianten mit fünf verschiedenen Reflektoroberflächen und optional einer mattierten Linse zur Reduzierung von Blendung. Jede Einbauleuchte bietet einen Abstrahlwinkel von 24°, einen Farbwiedergabeindex (CRI) von 90, eine Leistung von 10 W und einen Lichtstrom von 700 Lumen. Die Helligkeit lässt sich über einen Triac bis zu 10 % dimmen. Ein integrierter Farbtemperaturschalter ermöglicht die Voreinstellung der gewünschten Farbtemperatur von 2700 K bis 5000 K. Die Leuchte ist Energy Star-zertifiziert, entspricht den britischen Bauvorschriften (Title 24) und ist für Feuchträume geeignet.

    Spezifikation
    • Construction: Type IC-rated, no housing required. Die-cast aluminum with white powder-coat finish; junction box included

      Finish: Matte white, matte black, clear, matte gold, matte silver

      Style: Trimless or flanged

      Beam angle: 30°

      CRI: 90+

      Driver: TRIAC dimming (100% to 10%)

      Operating temperature: 104°F maximum

      Voltage: 120VAC

      Lumens: 700 lm, Up to 70 lm/W

      Wattage: 10W

      Color temperature (CCT): Field-selectable 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K

      Emergency battery: Internal 90-minute battery with test switch

      Lifespan: 50,000 hours

      Listing: ETL, JA8/Title 24, Energy Star, RoHS, damp location suitable

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer14143-r-recessed-downlight
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen