Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light
Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Perforated Metal Center-Basket LED Troffer Light

    Google-Übersetzung,
    Die LED-Einbauleuchte 24000 von Alcon Lighting mit perforiertem Metallkorb bietet leistungsstarke Beleuchtung für Büros, Klassenzimmer, medizinische Einrichtungen und öffentliche Gebäude. Die architektonisch ansprechende Leuchte ist in den Größen 60 x 60 cm und 60 x 120 cm erhältlich und kann sowohl als Einbau- als auch als Aufbauleuchte montiert werden. Der asymmetrische, perforierte Metallkorb reduziert Blendung und reflektiert das Licht effizient. Vier Leistungsstufen bieten einen Lichtstrom von 2.964 bis 5.866 Lumen. Die Farbtemperatur (CCT) lässt sich statisch auf 3500 K, 4000 K oder 5000 K einstellen. Die Leuchte ist wahlweise als Einbau- oder Aufbauleuchte erhältlich und optional mit Notstromversorgung, Präsenz- und Tageslichtsensoren sowie einer antimikrobiellen weißen Oberfläche für Anwendungen im Gesundheitswesen verfügbar. Glatte Kanten ermöglichen eine einfache Installation. Die Leuchte hat eine 5-jährige Garantie, die auf 10 Jahre verlängerbar ist.
    Spezifikation
    • Construction: Aluminum

      Lens: Perforated metal basket or acrylic

      Finish: White

      Mounting: Recessed T-bar grid, recessed flanged, surface (22-gauge cold-rolled steel with a high-gloss baked enamel finish)

      Voltage: 120-277V

      Wattage/Lumens: 19W/2964 lm, 24W/3696 lm, 32W/4864 lm, 39W/5866 lm

      Driver: 0-10V (100% to 10%)

      Color temperature (CCT): Field-selectable 3500K/4000K/5000K

      CRI: 80+

      Optional features: 8W/16W/25W emergency battery, occupancy & daylight harbesting sensor, 10-year warranty, controls

      Operating temperature: -22°F to 122°F

      Life: >54,000 (L70); >51,000 (L90)

      Warranty: 5 years carefree for parts & components (labor not included), 10 years available upon request

      Listing: Dry and Damp location rated, cULus, DLC, DLC Premium

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24000-center-basket-troffer-light
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeRecessed Lighting
    • TypObjekt (einzelnes Objekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen