Wir verwenden Cookies bei unseren Diensten

Wenn Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu

Metal-Panel Circular Multiple

Unique Ref.: metal-panel_circular_multiple
Hersteller: Alpolic
Produkt Familie: Metal Panel
Produkt Gruppe: Column
Breite (mm): 304.8
Höhe (mm): 3048
Tiefe (mm): 6.35
Publishing Datum: 1914-01-01
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (einzelnes Objekt)
Download (1)

Metal Wall Cladding Panels


Material 1: Sheet metal
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: Walls - Cladding
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20
Uniclass 2015 Beschreibung: Wall cladding systems
OmniClass-Nummer: 23-13 37 13
OmniClass-Titel: Exterior Wall Cladding

Alle BIM Objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.