Alya Einzelfenster-Blockrahmeninstallation mit Rollladenoption
Dank einer optimalen Wärmedämmung, einer verstärkten Luftdichtheit und einem einzigartigen Stil ermöglicht Alya jedem Architekturprojekt, niedrige Kosten, Design und Farben von Aluminium mit PVC-Leistungen zu kombinieren.
Ein Aluminiumfenster mit PVC-Kern :
Das Alya-Fenster, das die Vorteile von Aluminium und PVC perfekt aufeinander abstimmt, kombiniert einen 70-mm-PVC-Rahmen aus der A80-Reihe mit einer Aluminiumhaube, die ein modernes Design und außergewöhnliche thermische Leistungen bietet
– eine unsichtbare PVC-Folie mit einer Dicke von 80 mm, deren Kern aus coextrudiertem Schaum besteht.
Das Geheimnis der Leistung liegt in einem innovativen industriellen Verfahren, das das Kleben der Verglasung im Flügel und das Aufschäumen des Öffnungsflügels kombiniert. Das verleiht dem Fenster eine große Widerstandsfähigkeit, eine optimale Wasser- und Luftdichtigkeit und beseitigt die Möglichkeit einer zukünftigen Verformung.
100 % anpassbar:
Um sich an die architektonischen Anforderungen eines Hauses anzupassen oder einen ungewöhnlicheren Stil anzustreben, ist Alya zu 100 % anpassbar:
– Auf der Außenseite verleiht die in mehreren Farben erhältliche Dekolak-Beschichtung in glatter oder strukturierter Oberfläche dem Fenster eine hervorragende Stoß- und Kratzfestigkeit.
– Auf der Innenseite Dekoline weiß oder Dekoplak Holzoptik
Dank seiner raffinierten Profile mit rechteckigen Linien, die einem Aluminiumfenster ähneln, optimiert Alya die Lichtdurchlässigkeit
Shutter-Optionen :
Der eingebaute CX-Rollladen ist eine „Fenster + Rollladen“-Kombination, die richtig an den Neubau angepasst ist. Die neuesten technologischen Innovationen verleihen dem Rollladenkasten außergewöhnliche Luftdichtheit, thermische und akustische Leistungen und machen ihn konform mit den französischen RT 2012-Regeln und passen zu energieeffizienten Gebäuden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Frankreich |