Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sanitary Urinals American Standard CCAS6519-3130410F0

Sanitary Urinals American Standard CCAS6519-3130410F0

Google-Übersetzung,
Lynbrook Int. Sensor WH Urinal mit Handbuch
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSanitary_Urinals_AmericanStandard_CCAS6519-3130410F0
  • ProduktfamilieUrinals (75)
  • ProduktgruppeUrinal Wall Hung (01)
  • TypObjekt (einzelnes Objekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)372
  • Tiefe (mm)425
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inThailand
  • Hergestellt inThailand
  • Nettogewicht (kg)35.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien Asien
Australien
China
Neuseeland
Indien
Indonesien
Kambodscha
Malaysia
Myanmar (Birma)
Philippinen
Singapur
Thailand
Vietnam
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit