Die UL/FM-Feuerwehrsiebe der Serien 7001, 7002 werden in Feuerwehrschutzanwendungen in Verbindung mit einem Wassersprühsystem verwendet. Sie verfügen über ein epoxidbeschichtetes Stahlgehäuse mit geflanschten oder genuteten Anschlüssen. Die Schmutzfänger der Serien 7001 und 7002 sind UL-gelistet und FM-zugelassen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12 bar).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |