Die Siebe der Serie 8000G aus Edelstahl mit genutetem Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Edelstahlkörper mit genuteten (Serie 8000G) Anschlüssen, ein Edelstahlsieb, eine Haltekappe aus Sphäroguss oder epoxidbeschichtetem Sphäroguss (FDA-Serie) mit EPDM-Dichtung und eine genutete Kupplung , und Abschlämmauslass. Die Serie 8000G ist leicht, korrosionsbeständig und verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion. Es ist für den Einsatz in Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen gemäß NSF-61- und FDA-Anforderungen geeignet. Maximaler Druck (ohne Schock): 200 psi (13,8 bar) bei 150 °F (66 °C) WOG.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |