Bei der Serie LFAFBV-FP handelt es sich um Kugelhähne mit Bronzegehäuse und vollem Durchgang, UL/FM-zertifiziert für 400 psi (27,6 bar) Einsatz in Brandschutzsystemen. Erhältlich mit Gewindeenden (NPT) mit verchromter Messingkugel, Messingschaft und PTFE-Sitzen für niedriges Drehmoment und sichere Absperrung. Das Ventil ist für die Verwendung mit Schedule 40-Rohren ausgelegt und für die Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen. Verfügt über einen umkehrbaren Kabelbaum für Anwendungen in unmittelbarer Nähe von Hindernissen und kann entweder als normal offen oder normal geschlossen verdrahtet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |